Publiko produktet
Grab bar folding - G41JCS47
Ponte Giulio

Grab bar folding - G41JCS47

Safety folding grab rail with reinforced joint - G41JCS47

Özellikler
  • Folding grab bar with reinforced joint ø 33 mm made of seamless zinc-plated steel pipe, coated with antimicrobial, biocompatible and warm-to-the-touch vinyl- G41JCS47

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G41JCS47
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuGrab bars
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-22
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)850
  • Genişlik (mm)113
  • Derinlik (mm)234
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Kg)3.8
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika