Publiko produktet
ADA L-shaped folding seat - G55JDS31
Ponte Giulio

ADA L-shaped folding seat - G55JDS31

Reversible Bariatric HPL Folding Bathtub Bench With Stainless Steel Frame. 16 mm HPL seat top with leveling feet - G55JDS31

Özellikler
  • • Works with most industry curb-less shower drains • 1000+LB Load capacity • ADA • Install hardware included for wood stud • M12 Stainless steel leveling legs with anti-slip bottom • Less than 7” projection from wall when folded • Rust proof • Lifetime warranty

    - G55JDS31

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G55JDS31
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuSeats and stools
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-06-24
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)19
  • Genişlik (inç)31
  • Derinlik (inç)22
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • İkincil malzemeLaminat
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Lbs)32
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika