Publiko produktet
Anti-ligature grab bar - G55UXS08
Ponte Giulio

Anti-ligature grab bar - G55UXS08

Anti-Ligature Stainless Steel Grab Bar - G55UXS08

Özellikler
  • Anti-ligature stainless steel grab bar. 1.25” diameter, 1.2mm wall thickness, 304 stainless steel.

    • 400LB load capacity• Exceeds ADA load requirements• Install hardware not included• Rust proof - G55UXS08

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G55UXS08
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuGrab bars
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2020-07-06
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)3
  • Genişlik (inç)45
  • Derinlik (inç)2
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Lbs)4
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika