Publiko produktet
Grab bar Stainless Steel 16in (center on center) - G57JAS02
Ponte Giulio

Grab bar Stainless Steel 16in (center on center) - G57JAS02

Straight grab bar

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients - G57JAS02

Özellikler
  • Code
    Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs)
    Load capacity (lbs)
    G57JAS01
    15 1/8x2 3/4x3 1/8
    1
    G57JAS02
    19 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.3
    G57JAS03
    21 1/8x2 3/4x3 1/8
    1.4
    G57JAS04
    27 1/16x2 3/4x3 1/8
    1.8
    G57JAS05
    33 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS06
    35 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.2
    G57JAS07
    39 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.5
    G57JAS08
    45 1/8x2 3/4x3 1/8
    2.9
    G57JAS09
    51 1/8x2 3/4x3 1/8
    3.3 - G57JAS02

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G57JAS02
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuGrab bars
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-26
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2.75
  • Genişlik (inç)16
  • Derinlik (inç)3.13
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Lbs)1.3
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika