Publiko produktet
Grab bar Stainless Steel 32in (center on center) - G57JAS06
Ponte Giulio

Grab bar Stainless Steel 32in (center on center) - G57JAS06

Straight grab bar

Ponte Giulio’s stainless steel line was manufactured with multiple finish options, giving you the ability to create a custom space for your clients. All of our stainless steel was designed specifically for wet environments and high traffic areas, guaranteeing satisfaction with all of your clients - G57JAS06

Özellikler
  • Code Dimensions Width, Height, Depth (inch) Net Weight (lbs) Load capacity (lbs)

    G57JAS01 15 1/8x2 3/4x3 1/8 1
    G57JAS02 19 1/8x2 3/4x3 1/8 1.3
    G57JAS03 21 1/8x2 3/4x3 1/8 1.4
    G57JAS04 27 1/16x2 3/4x3 1/8 1.8
    G57JAS05 33 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS06 35 1/8x2 3/4x3 1/8 2.2
    G57JAS07 39 1/8x2 3/4x3 1/8 2.5
    G57JAS08 45 1/8x2 3/4x3 1/8 2.9
    G57JAS09 51 1/8x2 3/4x3 1/8 3.3 - G57JAS06

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.G57JAS06
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuGrab bars
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-11-29
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (inç)2.75
  • Genişlik (inç)32
  • Derinlik (inç)3.13
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
  • Tasarım yeriİtalya
  • Üretim yeriİtalya
  • Ağırlık net (Lbs)2.2
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
  • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories

Bölge bulunurluk durumu

Kuzey Amerika Güney Amerika