Publiko produktet
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49
 Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49
    Ponte Giulio

    Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS49

    Straight grab bar, painted or chromed stainless steel, polished stainless ends and cylindrical peg mounting flange. Available in standard Prestigio Plus colors or HUG designer colors.

    Özellikler
    • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
      • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
      • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
      • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
      • Beautiful finish options available
      • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
      • ADA rated
      • Ends and mounting pegs are chrome

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.prestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas49
    • Ürün ailesiSafe bathroom
    • Ürün grubuGrab bars
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2022-06-14
    • Baskı numarası1
    İlgili
    • Ana malzemePaslanmaz Çelik
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
    • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_76
    • Uniclass 2015 açıklamasıSanitary accessories
    • OmniClass numarası23-31 25 00
    • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa Kuzey Amerika Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya