Publiko produktet
Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50
Ponte Giulio

Prestigio Plus Straight Grab Bars G18UAS50

Straight grab bar, painted or chromed stainless steel, polished stainless ends and cylindrical peg mounting flange. Available in standard Prestigio Plus colors or HUG designer colors.

Özellikler
  • • Measured center flange to center flange, this grab bar extends about another 4” when measuring end-to-end
    • 450-pound load capacity on 12”, 16”, 18”, 24”, 30”, 32”
    • 265-pound load capacity on 36”, 42”, 48”, 65”
    • Flangeless design has a cylindrical peg mount that uses a set key to lock in place
    • Beautiful finish options available
    • Sleek, designer style – Prestigio Plus style grab bars
    • ADA rated
    • Ends and mounting pegs are chrome

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.prestigio-plus-straight-grab-bars-g18uas50
  • Ürün ailesiSafe bathroom
  • Ürün grubuGrab bars
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2022-06-14
  • Baskı numarası1
İlgili
  • Ana malzemePaslanmaz Çelik
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Banyo Aksesuarları
  • IFC sınıflandırmasıTefriş Elemanı
  • OmniClass numarası23-31 25 00
  • OmniClass başlığıToilet and Bath Specialties

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa Kuzey Amerika Asya Afrika Güney Amerika Okyanusya