Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/7bef496c-b155-49e5-8bc3-a010f6310542
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Precitherm- D0356AA/Porcher
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D0356
Ürün ailesi
PRECITHERM
Ürün grubu
Shower Mixer
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-04-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
70
Genişlik (mm)
296
Derinlik (mm)
109
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
2.2
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 açıklaması
Shower fittings package
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir