Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/974cce4e-4c74-4d96-8148-66db657fb227
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
OLYOS BSH/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection, 20.0 l/min (3 bar)
İndir
Özellikler
Özellikler
OLYOS II | Exposed bath & shower mixer 315x80 mm, 158 mm spout projection in chrome finish, 20.0 l/min (3 bar) | Thermostatic function, Water & Energy savings, SmartShine, NF certified
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D0491
Ürün ailesi
OLYOS
Ürün grubu
Shower mixers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-12-19
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
77
Genişlik (mm)
314
Derinlik (mm)
181
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Kurulum talimatları
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
Talimat videosu
https://www.youtube.com/c/idealstandardinternational
Ürün belgelendirmesi
https://www.porcher.com/a-propos/contact
Teknik açıklama
https://www.porcher.com/produits/catalogue/robinetterie/robinetterie-de-douche
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
1.7
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 açıklaması
Bathing fittings
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir