Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/955014dd-feee-4233-a06a-e6c4997d22bb
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
OKYRIS SHR MXR EXP & SHS 900MM
Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
İndir
Özellikler
Özellikler
Okyris bar shower valve with fin handles and and 900mm Idealrain shower set
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D0497
Ürün ailesi
OKYRIS
Ürün grubu
Taps & Mixers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2019-12-19
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
90
Genişlik (mm)
320
Derinlik (mm)
1008
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Kurulum talimatları
https://www.idealstandard.fr/produits.html
Ürün belgelendirmesi
https://www.idealstandard.fr/service-support/nous-contacter.html
Teknik açıklama
https://www.idealstandard.fr/produits.html
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
İkincil malzeme
Krom
Ağırlık net (Kg)
3.4
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
ETIM Kodu
EC011328
ETIM Adı
Washbasin mixing tap
UNSPSC adı
Sanitary ware
UNSPSC kodu
301815
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 açıklaması
Washbasin taps
OmniClass numarası
23-31 11 00
OmniClass başlığı
Faucets
CSI UniFormat II kodu
C1030
CSI UniFormat II başlığı
Fittings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Rio Classic Oil Rubbed Bronze Bathroom Sink Faucet
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir