Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/a8ae3ff4-3161-4970-9448-ed89fb159b30
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
Mitigeur Thermostatique Douche Mural Easytherm- D0561AA/ Porcher
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D0561
Ürün ailesi
EASYTHERM
Ürün grubu
Shower Mixer
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-04-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
69
Genişlik (mm)
306
Derinlik (mm)
109
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
1.685
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 açıklaması
Shower fittings package
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
FontanaShowers
Modena Widespread 8"" Antique Brass Bathroom Sink Faucet Dual Handle Mixer Faucet
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Stern Engineering
Boreal touchless Duo - Soap and Water
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Milan Single Lever Wall Mount Polished Gold 8.27"" (210MM) Sink Faucet
3.3
(
7
)
İndir
Watts
Non-Freeze Wall Hydrant with NB Box, Integral Vacuum Breaker - HY-725
5.0
(
6
)
İndir