Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/01555a58-f13b-4c50-a6ee-ac6750d670a6
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
Mitigeur Lavabo Grande OkyrIS - D0582AA / Porcher
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D0582
Ürün ailesi
OKYRIS
Ürün grubu
Basin Mixer
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-04-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
159
Genişlik (mm)
48
Derinlik (mm)
160
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
1.547
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 açıklaması
Washbasin taps
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
İndir
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
İndir