Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/030deba1-80bf-432a-95e9-7a23b2a4a863
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
Olyos Mit Lav C3 Monot Bonde Metal Chr
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D1113
Ürün ailesi
OLYOS
Ürün grubu
Basin Mixer
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-04-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
130
Genişlik (mm)
58
Derinlik (mm)
132
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
1.683
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_98
Uniclass 2015 açıklaması
Washbasin taps
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
İndir
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
İndir