Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/08cfb29f-5928-4249-afc2-81cb05fe0944
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Musluklar/ Bataryalar
OLYOS - Wall-mounted bath-shower mixer
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
OLYOS - Wall-mounted bath-shower mixer
Wall-mounted bath-shower mixer - Projection 126 mm
İndir
Özellikler
Özellikler
OLYOS - Wall-mounted bath-shower mixer
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D1150
Ürün ailesi
OLYOS
Ürün grubu
Taps & Mixers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
185
Genişlik (mm)
190
Derinlik (mm)
150
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
1.46
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Musluklar/ Bataryalar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06
Uniclass 2015 açıklaması
Bathing fittings
OmniClass numarası
23-19 25 13 21 17
OmniClass başlığı
Fittings
CSI UniFormat II kodu
C1030
CSI UniFormat II başlığı
Fittings
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
FontanaShowers
Dual Handle Stainless Steel Bathroom and Kitchen Sink Faucet
3.8
(
5
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Gold Brass Wall Mount Rainfall Ultra Thin Shower Head
4.8
(
6
)
İndir
ABI Interiors
Elysian Pot Filler
3.5
(
11
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Cholet Floor Stand Gold Finish Bath Tub Faucet Dual Handle With Hand Shower
5.0
(
5
)
İndir
Moen
7365 Align One-Handle High Arc Kitchen Faucet
İndir
Kohler
K-8907 Kinlock™ Double lever handle service sink faucet with top-mount wall brace
İndir