Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/2400f132-8ad8-487e-a756-b36dba02a264
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
İndir
Özellikler
Özellikler
REMOVABLE SIPHON H OUTLET
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D5862
Ürün ailesi
OTHER
Ürün grubu
Installation
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-06-18
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
190
Genişlik (mm)
42
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Plastik
Ağırlık net (Kg)
0.06
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 açıklaması
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
İndir
Gerber Plumbing Fixtures
Hayes Wall Hung Lavatory,20" Width x 18" Depth x 10 1/2" Height, 4" Centers
4.2
(
5
)
İndir