Publiko produktet
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
    Porcher

    AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm

    Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm -
    Özellikler
    • AQUA - Shower set Hand shower 1 jet - Ø 7 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D6041
    • Ürün ailesiAQUA
    • Ürün grubuShowers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)152
    • Genişlik (mm)253
    • Derinlik (mm)126
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)0.46
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Duşlar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa