Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/0bcfa0cf-96a7-44d2-9c3d-458db4fbecf3
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Aksesuarları
AQUA - Shower bar only
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
AQUA - Shower bar only
Shower bar only -
İndir
Özellikler
Özellikler
AQUA - Shower bar only
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D6042
Ürün ailesi
AQUA
Ürün grubu
Accessories
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
150
Genişlik (mm)
740
Derinlik (mm)
80
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
0.34
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 açıklaması
Sanitary accessories
OmniClass numarası
23-31 25 00
OmniClass başlığı
Toilet and Bath Specialties
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Ponte Giulio
Safety grab bar - G99UAS03
İndir
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
İndir
DURAVIT AG
Karree Toilet paper holder 138x138x115 mm - 009955
4.4
(
22
)
İndir
Ponte Giulio
ADA rectangular folding seat - G25JDS22
3.7
(
6
)
İndir
Ponte Giulio
Grab bar Stain Steel 99cm - G55JAS07
İndir
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
İndir