Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/4d82d138-84b9-4241-a989-5cb04f50b8ee
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
3.6
(5 incelemeler)
Aqua L3 Ens Barre Douche 60 3J Chr
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D6046
Ürün ailesi
AQUA
Ürün grubu
Shower
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-04-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
603
Genişlik (mm)
156
Derinlik (mm)
181
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
1.416
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_87_75
Uniclass 2015 açıklaması
Shower fittings package
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 33", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6032BFKTC
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
38" x 38" ADA Transfer Shower, LEFT Receiver flange - APC3838BF1PRF-L
İndir
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
İndir
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
İndir
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
İndir