Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/01ee3ba5-e883-4ffb-84d3-387c02aa77f9
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Duşlar
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm -
İndir
Özellikler
Özellikler
AQUA - Shower set Hand shower 3 jets - Ø 10 cm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
D6047
Ürün ailesi
AQUA
Ürün grubu
Showers
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
152
Genişlik (mm)
253
Derinlik (mm)
126
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Pirinç
Ağırlık net (Kg)
0.59
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Duşlar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
SL_35_80_80
Uniclass 2015 açıklaması
Showers
OmniClass numarası
23-31 17 00
OmniClass başlığı
Showers
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
EverFab
5' Tub-Shower with Simulated Tile - 60" x 32" Exterior Dimensions
5.0
(
5
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
ADA Roll In Shower Stall, 63" x 34" - One-piece - Title 24 - APC6334BF1P
İndir
FontanaShowers
Fontana Trieste Matte Black Wall Mount Thermostatic Rainfall Shower System with Hand Shower
4.0
(
26
)
İndir
FontanaShowers
Bravat Contemporary Chrome Rounded Wall Shower Head
4.4
(
18
)
İndir
DURAVIT AG
Shower Systems Shower system 1000 Chrome High Gloss - TH4280008
4.4
(
22
)
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Roll-in Shower Stall, 60" x 37", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series
İndir