Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/47ef58ec-812b-41ad-a987-6dc3dbe3265f
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Saklama
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Furniture & washbasin-plan - 121,5 x 45 x (H) 85,5 cm
İndir
Özellikler
Özellikler
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E0543
Ürün ailesi
ULYSSE
Ürün grubu
Storage
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
470
Genişlik (mm)
1205
Derinlik (mm)
990
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ağırlık net (Kg)
35.48
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Saklama
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 açıklaması
Vanity units
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
İndir
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir