Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/ae228a78-8147-4c2c-9ed0-e0af88749e24
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Saklama
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Furniture & washbasin-plan -
İndir
Özellikler
Özellikler
ULYSSE -Furniture & washbasin-plan
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E0544
Ürün ailesi
ULYSSE
Ürün grubu
Storage
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
470
Genişlik (mm)
1205
Derinlik (mm)
800
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ağırlık net (Kg)
39.79
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Saklama
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_76_94
Uniclass 2015 açıklaması
Vanity units
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
İndir
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir