Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/146ec5d4-c1b7-4df4-9ca7-df20db6a28f0
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet Aksesuarları
Fall brake seat
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
Fall brake seat
Drop brake seat - Thermodur (in urea). Plastic hinges Fixing underneath
İndir
Özellikler
Özellikler
Fall brake seat
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E1318
Ürün ailesi
SANS
Ürün grubu
Toilets Seats
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
383
Genişlik (mm)
460
Derinlik (mm)
49
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ağırlık net (Kg)
1.3
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet Aksesuarları
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_95
Uniclass 2015 açıklaması
WC seats and covers
CSI MasterFormat 2014 kodu
10 21 13.40
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Stone Toilet Compartments
OmniClass numarası
23-31 19 00
OmniClass başlığı
Toilets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
hansgrohe
Logis Universal Roll holder without cover
4.5
(
51
)
İndir
hansgrohe
Logis Roll holder without cover
4.5
(
23
)
İndir
Kohler
K-14377 Purist® Pivoting toilet paper holder
3.0
(
5
)
İndir
Kohler
Desette™ Toilet paper holder
İndir
DELABIE
510700 Changing table
3.4
(
9
)
İndir
Kohler
K-5672 Toobi® Toilet paper holder
İndir