Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/711f2570-b199-4af3-b811-5ac70c395416
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri
2.8
(10 incelemeler)
Ulysse Ens Meuble 80Cm 2 Tiroirs Blc Bri
İndir
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
E3258
Ürün ailesi
ULYSSE
Ürün grubu
Pack (Basin & Furniture)
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-04-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
138
Genişlik (mm)
814
Derinlik (mm)
450
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Ağırlık net (Kg)
39.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Ss_40_15_75_94
Uniclass 2015 açıklaması
Wash basin systems
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir