Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/14d50de8-66bb-48f0-b5e7-b223746ee3fe
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Saklama
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Cabinet for 75 cm tray - 73 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J3247EC Weight: 30 kg
İndir
Özellikler
Özellikler
LAGO - Cabinet for tray 75 cm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
J0027
Ürün ailesi
LAGO
Ürün grubu
Storage
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
760
Genişlik (mm)
640
Derinlik (mm)
860
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Ahşap
Ağırlık net (Kg)
27.3
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Saklama
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 açıklaması
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Bathroom Casework
OmniClass numarası
23-21 19 00
OmniClass başlığı
Casework
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
İndir
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Artifacts™ 36" bathroom vanity cabinet
İndir
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Hadron™ 30" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir