Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/900f1e7b-772d-4ed7-a19b-e28673b7a7cd
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Saklama
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
Furniture for tray 61 cm - 59 x 59 x (H) 81 cm With washboard - réf. J1100EC Weight: 28 kg
İndir
Özellikler
Özellikler
LAGO - Cabinet for tray 61 cm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
J0028
Ürün ailesi
LAGO
Ürün grubu
Storage
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
640
Genişlik (mm)
640
Derinlik (mm)
860
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Ahşap
Ağırlık net (Kg)
24.5
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Saklama
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_30_78_05
Uniclass 2015 açıklaması
Bathroom furniture
CSI MasterFormat 2014 kodu
12 35 30.23
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Bathroom Casework
OmniClass numarası
23-21 19 00
OmniClass başlığı
Casework
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Kohler
Kresla™ 72" bathroom vanity cabinet with sinks and quartz top
4.6
(
5
)
İndir
Kohler
Hadron™ 48" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Artifacts™ 60" bathroom vanity cabinet
İndir
DURAVIT AG
L-Cube Console vanity unit wall-mounted - LC4881
4.4
(
13
)
İndir
Kohler
Kresla™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir
Kohler
Hadron™ 36" bathroom vanity cabinet with sink and quartz top
İndir