Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/9249623c-4751-4fc1-be1d-5aaa56affbdc
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Shower trays
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Washing tray 61 x 60 cm - Poids : 33 kg
İndir
Özellikler
Özellikler
LAGO - Washing tray 61 x 60 cm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
J3502
Ürün ailesi
LAGO
Ürün grubu
Shower Trays
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
610
Genişlik (mm)
600
Derinlik (mm)
360
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ağırlık net (Kg)
32.06
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Shower trays
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_06_84
Uniclass 2015 açıklaması
Shower trays
OmniClass numarası
23-31 17 00
OmniClass başlığı
Showers
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
İndir
American Bath Group
Comfort Designs XAB 6036 BF SQ Acrylic Alcove Shower Base with Rear Square Drain in White
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
Accessible Shower Pan, 60" x 36", CENTER drain - Freedom INSPIRE Series - APX6036BFPC
İndir
Freedom Showers by Accessibility Professionals
60" x 37" Freedom Accessible Shower Pan, CENTER DRAIN - APF6036BFPANC
İndir
Roca
Terran Stonex® rectangular shower tray. Antislip surface. Gravel texture. Extraslim. Includes high-flow drain of 80 mm height and grid matching the colour of the shower tray
İndir
Kohler
K-9542 Memoirs® 42" x 42" neo-angle single threshold rear center drain shower base
İndir