Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/0da858d0-d6b2-404f-b8b4-4df023d85d86
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Bowl without flange horizontal outlet - Weight: 16 kg
İndir
Özellikler
Özellikler
ULYSSE - Bowl without flange horizontal outlet
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
P0063
Ürün ailesi
ULYSSE
Ürün grubu
Toilets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
780
Genişlik (mm)
365
Derinlik (mm)
675
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 açıklaması
WC pans
CSI MasterFormat 2014 kodu
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Toilet Accessories
OmniClass numarası
23-31 19 00
OmniClass başlığı
Toilets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
İndir
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
İndir
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
İndir
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
İndir
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
İndir