Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/0af9a583-8e80-479e-bea7-b2c164016aba
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Tuvalet
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Bowl 54 x 36,5 cm - Weight: 22 kg To be assembled with a pair of lag bolts not supplied or built-in support only or frame-support / tank
İndir
Özellikler
Özellikler
SANIS - Bowl 54 x 36,5 cm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
P0069
Ürün ailesi
SATIS
Ürün grubu
Toilets
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
400
Genişlik (mm)
365
Derinlik (mm)
545
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Ağırlık net (Kg)
21
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Tuvalet
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_93_94
Uniclass 2015 açıklaması
WC pans
CSI MasterFormat 2014 kodu
10 28 13
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Toilet Accessories
OmniClass numarası
23-31 19 00
OmniClass başlığı
Toilets
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
TOTO USA Inc
Glaston™ Two-Piece Toilet - 1.28 GPF
İndir
Roca
ACCESS Toilet horizontal outlet
4.8
(
12
)
İndir
Roca
VICTORIA Toilet w/ vertical outlet
4.4
(
29
)
İndir
Roca
MERIDIAN Toilet
4.6
(
47
)
İndir
DURAVIT AG
200109 Floor-mounted-toilet
4.0
(
41
)
İndir
DURAVIT AG
210409 Starck 3 Floorstanding toilet for combination
4.4
(
49
)
İndir