Publiko produktet
SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME  - PO
Porcher

SEPTA PRO M2 F/PLATE SF CHROME - PO

Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Özellikler
  • Septa Pro M2 flush plate single flush mechanical actuation chrome 

Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P0103
  • Ürün ailesiSepta
  • Ürün grubuFlush Plate
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)163
  • Genişlik (mm)243
  • Derinlik (mm)17
Bağlantılar
İlgili
  • Ana malzemePlastik
  • Ağırlık net (Kg)1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_87
  • Uniclass 2015 açıklamasıWC cistern fittings
  • OmniClass numarası23-31 19 00
  • OmniClass başlığıToilets

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Fransa