Publiko produktet
SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE
Porcher

SEPTA PRO P3 SINGLE FLUSH PLATE

Septa Pro P3, control plate, single flow, pneumatic.
Özellikler
  • Septa Pro P3, control plate, single flow, pneumatic. Avaliebale in Brushed Aluminium.
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P0108
  • Ürün ailesiSEPTA PRO
  • Ürün grubuFlush Plate
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)500
  • Genişlik (mm)595
  • Derinlik (mm)391
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Ağırlık net (Kg)0.37
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
  • OmniClass numarası23-39 37 15 13
  • OmniClass başlığıFlushing Gates

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Fransa