Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/1495d254-610f-4a01-95fd-98306d28ffbe
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Sink Plan 70 x 50 cm
İndir
Özellikler
Özellikler
MATURA - Sink plan 70 x 50 cm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
P0945
Ürün ailesi
MATURA
Ürün grubu
Basins
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-05-25
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
255
Genişlik (mm)
776
Derinlik (mm)
665
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ağırlık net (Kg)
12
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96
Uniclass 2015 açıklaması
Wash basins, sinks and troughs
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir