Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/9cf20dce-ab53-4083-895c-ab4f6d5444eb
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
3.6
(5 incelemeler)
Lave-mains 50 x 23,5 cm - Percé 1 trou pour la robinetterie Poids : 6 kg
İndir
Özellikler
Özellikler
ULYSSE - Lave-mains 50 x 23,5 cm
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
P1691
Ürün ailesi
ULYSSE
Ürün grubu
Basins
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2017-04-03
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
240
Genişlik (mm)
500
Derinlik (mm)
130
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ağırlık net (Kg)
6.36
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_95
Uniclass 2015 açıklaması
Wall-hung hand rinse basins
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
4.1
(
14
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
DURAVIT AG
DuraSquare Hand Rinse Bathroom Sink 073245
4.3
(
87
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir
DURAVIT AG
073845 D-Neo Hand sink
4.4
(
18
)
İndir