Publiko produktet
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Porcher

    MATURA - shower tray 100 x 80 cm

    Catcher 100 x 80 cm - thickness 4,5 cm Depth at the drain 2 cm Weight: 41 kg
    Özellikler
    • MATURA - shower tray 100 x 80 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.P3225
    • Ürün ailesiMATURA
    • Ürün grubu Shower Trays
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)800
    • Genişlik (mm)1000
    • Derinlik (mm)45
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)49.4
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa