Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/15a58704-a856-4b89-a90d-58c03903019e
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Lavabolar
CONTOUR 21 - Collectif sink
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
CONTOUR 21 - Collectif sink
Collective washbasin - Not drilled. Delivered without lag bolts
İndir
Özellikler
Özellikler
CONTOUR 21 - Collectif sink
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S3256
Ürün ailesi
CONTOUR 21
Ürün grubu
Basins
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-06-18
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
200
Genişlik (mm)
1400
Derinlik (mm)
520
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ana malzeme
Seramik
Ağırlık net (Kg)
30
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Lavabolar
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_96_81
Uniclass 2015 açıklaması
Sinks
CSI MasterFormat 2014 kodu
22 42 16
CSI MasterFormat 2014 başlığı
Commercial Lavatories and Sinks
OmniClass numarası
23-31 13 00
OmniClass başlığı
Sinks
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
DURAVIT AG
Vero Above-Counter Bathroom Sink 045260
4.2
(
142
)
İndir
DURAVIT AG
Vero Air Hand Rinse Bathroom Sink 072445
3.9
(
15
)
İndir
Sloan Valve
SloanStone® ELC 81000 1-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
4.6
(
17
)
İndir
Sloan Valve
ELC-83000 SloanStone® 3-Station Wall-Mounted Counter Top Sink
5.0
(
13
)
İndir
Zurn
Z1996-24 Mop Service Basin Building Drain
4.6
(
25
)
İndir
Sloan Valve
AER-DEC® AD 81000 1-Station Wall-Mounted Sink
4.4
(
5
)
İndir