Publiko produktet
Amerika Birleşik Devletleri
Türkçe
Dil
Projenin yeri
Publiko produktet
Yeni Hesap Oluştur
Oturum aç
porcher/products/602070c2-1e13-4f99-9576-13fba314c996
Ev
Kategoriler
Hijyenik
Banyo Aksesuarları
MATURA 2 - Hold bar
Şurada mevcut değil: Amerika Birleşik Devletleri
Porcher
Takip et
MATURA 2 - Hold bar
Holding bar - 45 cm
İndir
Özellikler
Özellikler
MATURA 2 - Hold bar
Teknik özellikler
Teknik özellikler
Benzersiz ref.
S6486
Ürün ailesi
MATURA 2
Ürün grubu
Accessories
Tip
Obje (Tekil Nesne)
Yayınlanma tarihi
2018-06-18
Baskı numarası
1
Yükseklik (mm)
95
Genişlik (mm)
540
Derinlik (mm)
90
Bağlantılar
Bağlantılar
Ürün URL’si
http://www.idealspec.fr
Kurulum talimatları
http://www.idealspec.fr
Ürün belgelendirmesi
http://www.idealspec.fr
Teknik açıklama
http://www.idealspec.fr
İlgili
İlgili
Ağırlık net (Kg)
3.16
Sınıflandırma
Sınıflandırma
BIMobject kategorisi
Hijyenik - Banyo Aksesuarları
IFC sınıflandırması
Hijyen Terminali
Uniclass 2015 kodu
Pr_40_20_76
Uniclass 2015 açıklaması
Sanitary accessories
OmniClass numarası
23-31 25 00
OmniClass başlığı
Toilet and Bath Specialties
Bölge bulunurluk durumu
Avrupa
Fransa
Benzer ürünler
DURAVIT AG
D-Code Toilet paper holder 165x66x99 mm - 009926
4.4
(
13
)
İndir
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 30in (center on center) - G57JAS05
İndir
Kohler
K-10545 Traditional 42" ADA compliant grab bar
İndir
Dolphin Solutions Ltd
BC200SCH-SM HORIZONTAL STAINLESS STEEL CLAD BABY CHANGING TABLE
İndir
Kohler
Echelon® 70" H pivot shower door with 5/16"-thick glass
İndir
Ponte Giulio
Grab bar Stainless Steel 42in (center on center) - G57JAS08
İndir