Publiko produktet
OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD
Porcher

OLYOS II SHR/TH MXR EXPSD

Olyos II bar shower valve with S-Connector
Özellikler
  • Olyos II bar shower valve with S-Connector
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.D0490
  • Ürün ailesiOlyos II
  • Ürün grubuTaps & Mixers
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2019-12-19
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)78
  • Genişlik (mm)163
  • Derinlik (mm)343
İlgili
  • Ana malzemePirinç
  • İkincil malzemeKrom
  • Ağırlık net (Kg)1.1
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • ETIM KoduEC011328
  • ETIM AdıWashbasin mixing tap
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
  • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
  • OmniClass numarası23-31 11 00
  • OmniClass başlığıFaucets

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa
Fransa
Common.Footer.ValueProp.Image.AltText