Publiko produktet
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Porcher

    OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower

    Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower - Projection 174 mm Can be installed with balusters
    Özellikler
    • OLYOS - Thermostatic mixer wall-mounted bath-shower
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D0562
    • Ürün ailesiOLYOS
    • Ürün grubuTaps & Mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)215
    • Genişlik (mm)345
    • Derinlik (mm)85
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)2.02
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathing fittings
    • OmniClass numarası23-19 25 13 21 17
    • OmniClass başlığıFittings
    • CSI UniFormat II koduC1030
    • CSI UniFormat II başlığıFittings