Publiko produktet
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer
    Porcher

    CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    CeraPlus Safe SQ Thermostatic mixer

    single control - Handle 120 mm

    Height under aerator 101 mm

    Projection 110 mm

    Özellikler
    • CeraPlus Safe SQ - Thermostatic mixer

    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D0566
    • Ürün ailesiCeraPlus Safe SQ
    • Ürün grubuTaps & Mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)185
    • Genişlik (mm)380
    • Derinlik (mm)72
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)1.94
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011328
    • ETIM AdıWashbasin mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathing fittings
    • OmniClass numarası23-19 25 13 21 17
    • OmniClass başlığıFittings
    • CSI UniFormat II koduC1030
    • CSI UniFormat II başlığıFittings