Publiko produktet
OKYRIS - Single hole sink tap
OKYRIS - Single hole sink tap
    Porcher

    OKYRIS - Single hole sink tap

    Single hole sink mixer - Height under aerator 143 mm Total height 172 mm Projection 228 mm
    Özellikler
    • OKYRIS - Single hole sink tap
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D0594
    • Ürün ailesiOKYRIS
    • Ürün grubuTaps & Mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)285
    • Genişlik (mm)350
    • Derinlik (mm)72
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)1.21
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathing fittings
    • OmniClass numarası23-19 25 13 21 17
    • OmniClass başlığıFittings
    • CSI UniFormat II koduC1030
    • CSI UniFormat II başlığıFittings