Publiko produktet
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Porcher

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr

    Olyos Mit Evier C3 Bec Profile Chr
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D1192
    • Ürün ailesiOLYOS
    • Ürün grubuKitchen Mixer
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2017-04-03
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)173
    • Genişlik (mm)53
    • Derinlik (mm)263
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)1.312
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiMutfak - Musluklar ve Karıştırıcılar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıSink taps