Publiko produktet
ULYSSE - Simple Sink
ULYSSE - Simple Sink
    Porcher

    ULYSSE - Simple Sink

    Single tap - ½ "flanged head
    Özellikler
    • ULYSSE - Simple Sink
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D1624
    • Ürün ailesiULYSSE
    • Ürün grubuTaps & Mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)160
    • Genişlik (mm)440
    • Derinlik (mm)70
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)2
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathing fittings
    • OmniClass numarası23-19 25 13 21 17
    • OmniClass başlığıFittings
    • CSI UniFormat II koduC1030
    • CSI UniFormat II başlığıFittings