Publiko produktet
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS
    Porcher

    SENSORFLOW NEW BSN EL R-MTD MIX MNS

    Sensorflow Basin mixer electronic rim mounted with temperature mix with mains power
    Özellikler
    • Sensorflow Electronics Rim mounted Basin Mixer with Cylindrical Body, Optimized waterways, Integrated Solenoid valve, Safety Stop with temperature and main power
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D2607
    • Ürün ailesiSensorflow
    • Ürün grubuTaps & Mixers
    • Yayınlanma tarihi2021-01-14
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)75
    • Genişlik (mm)157
    • Derinlik (mm)335
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • İkincil malzemeKrom
    • Ağırlık net (Kg)1.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEC011328
    • ETIM AdıWashbasin mixing tap
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_87_98
    • Uniclass 2015 açıklamasıWashbasin taps
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText