Publiko produktet
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM
    Porcher

    OKYRIS PRO SAFE OX SHR THM

    Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, Thermal Disinfection, Cool Body, Shelf, Chrome
    Özellikler
    • Okyris Pro Safe OX, Thermostatic Shower Mixer without Check Valves, High Durability, Thermal Disinfection, Cool Body, Convenient Shelf with Ergonomic Metal Handles, Chrome
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D2617
    • Ürün ailesiSanitary
    • Ürün grubuShower thermostatic valves
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2023-05-16
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)75
    • Genişlik (mm)240
    • Derinlik (mm)140
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)2.63
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • ETIM KoduEG017640
    • ETIM AdıSanitary showers
    • Uniclass 2015 koduSL_35_80_80
    • Uniclass 2015 açıklamasıShowers
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets