Publiko produktet
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3
    Porcher

    OLYOS SHR/TH MXR EXPSD CHR C3

    OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm
    Özellikler
    • OLYOS II | Exposed shower mixer 315x100x70 mm in chrome finish | Thermostatic function, Water & Energy savings, Cool Body technology, SmartShine, NF certified
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.D2639
    • Ürün ailesiOLYOS
    • Ürün grubuShower mixers
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2024-10-11
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)82
    • Genişlik (mm)314
    • Derinlik (mm)99
    İlgili
    • Ana malzemePirinç
    • Ağırlık net (Kg)1.1
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Musluklar/ Bataryalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06
    • Uniclass 2015 açıklamasıBathing fittings
    • OmniClass numarası23-31 11 00
    • OmniClass başlığıFaucets