Publiko produktet
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Porcher

    ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm

    80 x 2 x (H) 105 cm - Weight : 10,5 kg
    Özellikler
    • ULYSSE - 80 x 2 x (H) 105 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E3233
    • Ürün ailesiULYSSE
    • Ürün grubuMirrors
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)400
    • Genişlik (mm)835
    • Derinlik (mm)1075
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ağırlık net (Kg)10.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Aynalar
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_25_71_53
    • Uniclass 2015 açıklamasıMirrors
    • CSI MasterFormat 2014 kodu08 83 00
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıMirrors
    • OmniClass numarası23-21 37 13 15
    • OmniClass başlığıMirrors

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa
    Fransa
    Common.Footer.ValueProp.Image.AltText