Publiko produktet
HERCULE - Bowl horizontal outlet
HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Porcher

    HERCULE - Bowl horizontal outlet

    Bowl horizontal outlet - Weight: 19,9 kg
    Özellikler
    • HERCULE - Bowl horizontal outlet
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.E8258
    • Ürün ailesiHERCULE
    • Ürün grubuToilets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)359
    • Genişlik (mm)655
    • Derinlik (mm)395
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)19.9
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets