Publiko produktet
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Porcher

    LAGO - Washing tray 75 x 61 cm

    Washing tray 75 x 61 cm - Weight : 36 kg
    Özellikler
    • LAGO - Washing tray 75 x 61 cm
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.J3500
    • Ürün ailesiLAGO
    • Ürün grubu Shower Trays
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-05-25
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)600
    • Genişlik (mm)750
    • Derinlik (mm)380
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)34.8
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Shower trays
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_06_84
    • Uniclass 2015 açıklamasıShower trays
    • OmniClass numarası23-31 17 00
    • OmniClass başlığıShowers

    Bölge bulunurluk durumu

    Avrupa