Publiko produktet
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL
    Porcher

    OLEAS M2 FLUSH PLATE DUAL

    Oleas, control plate, double flow, mechanical
    Özellikler
    • Oleas, control plate, double flow, mechanical - available in two different finishes Chrome and White
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.P0117
    • Ürün ailesiOLEAS
    • Ürün grubuFlush Plate
    • Yayınlanma tarihi2021-03-12
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)57
    • Genişlik (mm)189
    • Derinlik (mm)265
    İlgili
    • Ana malzemeMetal
    • Ağırlık net (Kg)0.33
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • UNSPSC adıSanitary ware
    • UNSPSC kodu301815
    • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
    • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
    • OmniClass numarası23-39 37 15 13
    • OmniClass başlığıFlushing Gates