Publiko produktet
SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL
Porcher

SOLEA P2 FLUSH PLATE DUAL

Solea, control plate, dual flow, pneumatic
Özellikler
  • Solea, control plate, dual flow, pneumatic. Avalieble in Matt Chrome
Teknik özellikler
  • Benzersiz ref.P0120
  • Ürün ailesiSolea
  • Ürün grubuFlush Plate
  • TipObje (Tekil Nesne)
  • Yayınlanma tarihi2018-06-18
  • Baskı numarası1
  • Yükseklik (mm)500
  • Genişlik (mm)595
  • Derinlik (mm)391
İlgili
  • Ana malzemeMetal
  • Ağırlık net (Kg)0.37
Sınıflandırma
  • BIMobject kategorisiHijyenik - Sıhhi
  • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
  • UNSPSC adıSanitary ware
  • UNSPSC kodu301815
  • Uniclass 2015 koduPr_75_50_46_31
  • Uniclass 2015 açıklamasıFlush control devices
  • OmniClass numarası23-39 37 15 13
  • OmniClass başlığıFlushing Gates

Bölge bulunurluk durumu

Avrupa