Publiko produktet
MATURA - Hanging bowl extended
MATURA - Hanging bowl extended
    Porcher

    MATURA - Hanging bowl extended

    Hanging bowl extended - Without flap hole
    Özellikler
    • MATURA - Hanging bowl extended
    Teknik özellikler
    • Benzersiz ref.P2464
    • Ürün ailesiMATURA
    • Ürün grubuToilets
    • TipObje (Tekil Nesne)
    • Yayınlanma tarihi2018-06-18
    • Baskı numarası1
    • Yükseklik (mm)360
    • Genişlik (mm)700
    • Derinlik (mm)350
    Bağlantılar
    İlgili
    • Ana malzemeSeramik
    • Ağırlık net (Kg)23.5
    Sınıflandırma
    • BIMobject kategorisiHijyenik - Tuvalet
    • IFC sınıflandırmasıHijyen Terminali
    • Uniclass 2015 koduPr_40_20_93_94
    • Uniclass 2015 açıklamasıWC pans
    • CSI MasterFormat 2014 kodu10 28 13
    • CSI MasterFormat 2014 başlığıToilet Accessories
    • OmniClass numarası23-31 19 00
    • OmniClass başlığıToilets